Warengruppen
Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
K0570

Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
  • Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Gummi-Metall-Puffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.

Zeichnungen

Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0570.01501557151215M44111122 0,62 €
K0570.02001557201415M66227227 0,80 €
K0570.03002057302220M88252504 0,98 €
K0570.04003057403330M88199796 1,40 €
K0570.04004857402048M88111555 1,60 €
K0570.05003057504030M1010499998 1,78 €
K0570.07504057755040M12125972030 4,12 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33