Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Schalengriffe
  • Schalengriffe
  • Schalengriffe
BeschreibungWerkstoff:Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung:Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile für absolute Einbausicherheit.
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0238 Schalengriffe 159 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schalengriffe

Schalengriffe, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Schalengriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormLMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0238.10011schwarz eloxiertA100104 x 73500 8,73 €
K0238.10013natur eloxiertA100104 x 73500 8,03 €
K0238.11811schwarz eloxiertA118122 x 73500 9,43 €
K0238.11813natur eloxiertA118122 x 73500 8,61 €
K0238.16711schwarz eloxiertA167171 x 73500 11,39 €
K0238.16713natur eloxiertA167171 x 73500 10,18 €

Schalengriffe, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Schalengriffe, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormLMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0238.10021schwarz eloxiertB100104 x 73500 10,97 €
K0238.10023natur eloxiertB100104 x 73500 10,28 €
K0238.11821schwarz eloxiertB118122 x 73500 11,65 €
K0238.11823natur eloxiertB118122 x 73500 10,86 €
K0238.16721schwarz eloxiertB167171 x 73500 13,60 €
K0238.16723natur eloxiertB167171 x 73500 12,40 €