Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Schalengriffe klappbar
  • Schalengriffe klappbar
  • Schalengriffe klappbar
BeschreibungWerkstoff:Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form A Befestigung durch Gummiprofil.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung:Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe klappbar Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden.
Schalengriffe klappbar Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten.
Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0239 Schalengriffe klappbar 300 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schalengriffe klappbar

Profil-Klappgriffe, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Profil-Klappgriffe, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormLMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0239.10011schwarz eloxiertA100107 x 73500 32,45 €
K0239.11811schwarz eloxiertA118125 x 73500 34,08 €
K0239.16711schwarz eloxiertA167174 x 73500 38,50 €
K0239.10013natur eloxiertA100107 x 73500 31,59 €
K0239.11813natur eloxiertA118125 x 73500 33,16 €
K0239.16713natur eloxiertA167174 x 73500 37,40 €

Schalengriffe klappbar, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Schalengriffe klappbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormLMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0239.10021schwarz eloxiertB100107 x 73500 33,42 €
K0239.11821schwarz eloxiertB118125 x 73500 35,06 €
K0239.16721schwarz eloxiertB167174 x 73500 39,48 €
K0239.10023natur eloxiertB100107 x 73500 32,54 €
K0239.11823natur eloxiertB118125 x 73500 34,08 €
K0239.16723natur eloxiertB167174 x 73500 38,38 €