Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe
  • Rohrgriffe
BeschreibungWerkstoff:Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060.
Ausführung:Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert.
Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis:Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter.Montage:Von der Rückseite.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0224 Rohrgriffe 159 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
ALTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0224.200061schwarz eloxiert200288800 19,52 €
K0224.250061schwarz eloxiert250338800 19,99 €
K0224.300061schwarz eloxiert300388800 20,43 €
K0224.400061schwarz eloxiert400488800 21,34 €
K0224.500061schwarz eloxiert500588800 22,22 €
K0224.200063natur200288800 18,80 €
K0224.250063natur250338800 19,23 €
K0224.300063natur300388800 19,66 €
K0224.400063natur400488800 20,51 €
K0224.500063natur500588800 21,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33