Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rohrgriffe
  • Rohrgriffe
BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis:Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.Montage:Von der Rückseite.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0211 Rohrgriffe 128 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

ABTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0211.1200081Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel aluminiumfarben
2002201000 18,21 €
K0211.1250081Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel aluminiumfarben
2502701000 19,39 €
K0211.1300081Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel aluminiumfarben
3003201000 20,56 €
K0211.1400081Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel aluminiumfarben
4004201000 22,90 €
K0211.1500081Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel aluminiumfarben
5005201000 25,25 €
K0211.1200082Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel schwarz
2002201000 16,59 €
K0211.1250082Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel schwarz
2502701000 17,77 €
K0211.1300082Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel schwarz
3003201000 18,98 €
K0211.1400082Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel schwarz
4004201000 21,38 €
K0211.1500082Griffsteg naturfarben eloxiert,
Schenkel schwarz
5005201000 23,77 €
K0211.1200083Griffsteg schwarz eloxiert,
Schenkel schwarz
2002201000 16,96 €
K0211.1250083Griffsteg schwarz eloxiert,
Schenkel schwarz
2502701000 18,16 €
K0211.1300083Griffsteg schwarz eloxiert,
Schenkel schwarz
3003201000 19,37 €
K0211.1400083Griffsteg schwarz eloxiert,
Schenkel schwarz
4004201000 21,82 €
K0211.1500083Griffsteg schwarz eloxiert,
Schenkel schwarz
5005201000 24,24 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33