Warengruppen
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe

Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe

zurück

Bügelgriffe

Bügelgriffe dienen als Halteelemente zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben und finden nicht nur in der Möbelindustrie und im Sportgerätebau Anwendung, sondern vor allem im Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau. Auch die Reha- und Medizintechnik nutzt die praktischen Halteelemente für ihre Gerätschaften. Bei KIPP finden Sie eine breite Auswahl an besonders stabilen und ergonomisch geformten Bügelgriffen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Farben, Formen und Materialien.

Bügelgriffe für Ihre Anwendung
Mit abgerundeten Kanten, klappbar oder mit maßgeschneidertem Formverlauf – die Bügelgriffe aus dem HEINRICH KIPP WERK lassen sich in puncto Form auf zahlreiche Anwendungsgebiete anpassen und ermöglichen ein sicheres Greifen. Damit eignen sie sich ideal als Türgriff, Haltegriff, Tragegriff oder Haubengriff.
Der KIPP Bügelgriff in vielen Varianten
Bei der Fertigung der Bügelgriffe setzt KIPP auf unterschiedliche Materialien, um ein breites Spektrum von Anforderungen abzudecken. Von Rundstahl mit Kunststoffüberzug für die bessere Handhabung über leichtes Aluminium und glaskugelverstärktes Polyamid bis hin zum Materialmix. Für den besseren Oberflächenschutz sorgen spezielle Eloxal-Verfahren und Beschichtungen – so sind KIPP Griffe auch vor Korrosion sicher und damit besonders langlebig.
KIPP Griffe zum Öffnen und Schließen von Klappen, Hauben und Türen
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33