Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
K0288

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
  • Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
  • Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F, Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0288 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring 344 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0288.106X012CM66129,511,51079 32,20 €
K0288.106X025CM66259,511,51079 29,89 €
K0288.106X040CM66409,511,51079 30,25 €
K0288.108X012CM88,5121315131015 35,71 €
K0288.108X025CM88,5251315131015 36,06 €
K0288.108X040CM88,5401315131015 36,55 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0288.306X012FM66129,511,51079 34,13 €
K0288.306X025FM66259,511,51079 34,61 €
K0288.306X040FM66409,511,51079 34,97 €
K0288.308X012FM88,5121315131015 37,87 €
K0288.308X025FM88,5251315131015 38,35 €
K0288.308X040FM88,5401315131015 38,97 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0288.706X012KM66129,511,51072 31,22 €
K0288.706X025KM66259,511,51072 31,59 €
K0288.706X040KM66409,511,51072 32,20 €
K0288.708X012KM88,512131513104 34,75 €
K0288.708X025KM88,525131513104 35,22 €
K0288.708X040KM88,540131513104 35,71 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2L3ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0288.506X012OM681210211,510-2879,2 33,87 €
K0288.506X025OM682510211,510-2879,2 34,41 €
K0288.506X040OM684010211,510-2879,2 34,72 €
K0288.508X012OM8111214,531513-281015,5 37,90 €
K0288.508X025OM8112514,531513-281015,5 38,33 €
K0288.508X040OM8114014,531513-281015,5 38,86 €
K0288.510X015OM10141516319,6173281318,8 44,01 €
K0288.510X030OM10143016319,6173281318,8 44,67 €
K0288.510X050OM10145016319,6173281318,8 45,30 €
K0288.512X020OM12192019421,9195241529,8 48,67 €
K0288.512X040OM12194019421,9195241529,8 49,32 €
K0288.512X060OM12196019421,9195241529,8 49,64 €
K0288.516X025OM16212523427,7246242050,3 53,14 €
K0288.516X050OM16215023427,7246242050,3 53,75 €
K0288.516X080OM16218023427,7246242050,3 54,75 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2L3SSWWKugel-ØCADZub.PreisBestellen
K0288.606X012PM610121241010287 33,09 €
K0288.606X025PM610251241010287 33,61 €
K0288.606X040PM610401241010287 33,89 €
K0288.608X012PM8131216,5513132810 36,45 €
K0288.608X025PM8132516,5513132810 36,89 €
K0288.608X040PM8134016,5513132810 37,40 €
K0288.610X015PM10161518517172813 42,42 €
K0288.610X030PM10163018517172813 43,06 €
K0288.610X050PM10165018517172813 43,72 €
K0288.612X020PM12212021619192415 46,43 €
K0288.612X040PM12214021619192415 47,11 €
K0288.612X060PM12216021619192415 47,43 €
K0288.616X025PM16232525624242420 53,06 €
K0288.616X050PM16235025624242420 53,67 €
K0288.616X080PM16238025624242420 54,66 €