Warengruppen
Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
K0284_K

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel POM.
Ausführung:Körper vergütet.
POM-Kugel weiß.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0284_K Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan 150 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0284.704X012K106M4124,572 25,41 €
K0284.704X025K106M4251272 26,13 €
K0284.705X016K138,5M5165104 28,32 €
K0284.705X025K138,5M52512104 29,15 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33