Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen mit O-Ring
  • Pendelauflagen mit O-Ring
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0284 Pendelauflagen mit O-Ring 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen mit O-Ring

Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0284.104X012C106M4124,5712 26,39 €
K0284.104X025C106M42512712 27,36 €
K0284.105X016C138,5M51651020 29,30 €
K0284.105X025C138,5M525121020 30,25 €

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0284.304X012F106M4124,5712 28,32 €
K0284.304X025F106M42512712 29,89 €
K0284.305X016F138,5M51651020 31,46 €
K0284.305X025F138,5M525121020 32,31 €

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0284.704X012K106M4124,572 25,41 €
K0284.704X025K106M4251272 26,13 €
K0284.705X016K138,5M5165104 28,32 €
K0284.705X025K138,5M52512104 29,15 €

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1L3WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0284.504X012O108M412,53,5228711,5 29,47 €
K0284.504X025O108M425,59228711,5 31,05 €
K0284.505X017O1311M517,56,53281019,8 31,63 €
K0284.505X026O1311M526,593281019,8 32,45 €
K0284.506X021O1714M6217,53281327,4 34,22 €
K0284.508X024O1919M8248,54241538,6 39,43 €
K0284.510X028O2421M102894242058,3 43,35 €

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1L3WKugel-ØCADZub.PreisBestellen
K0284.604X014P1010M414,53,54287 28,65 €
K0284.604X027P1010M427,594287 30,24 €
K0284.605X019P1313M519,56,552810 30,17 €
K0284.605X028P1313M528,5952810 31,00 €
K0284.606X023P1716M6237,552813 32,63 €
K0284.608X026P1921M8268,562415 37,22 €
K0284.610X030P2423M1030962420 43,27 €