Warengruppen
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
K0285

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
  • Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0285 Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen 291 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
K0285.117X022C1710M6227101328K0385.10108  47,43 €
K0285.119X024C1912M8248101539K0385.12108  52,02 €
K0285.124X028C2416M10288102058K0385.16108  55,15 €
K0285.130X030C3020M12309102395K0385.20108  61,07 €
K0285.136X036C3625M1236111028136K0385.25108  72,83 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
K0285.217X022E1710M6227101328K0385.10102 47,55 €
K0285.219X024E1912M8248101539K0385.12102 52,05 €
K0285.224X028E2416M10288102058K0385.16102 55,43 €
K0285.230X030E3020M12309102395K0385.20102 63,04 €
K0285.236X036E3625M1236111028136K0385.25102 74,97 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
K0285.317X022F1710M6227101328K0385.1010  54,37 €
K0285.319X024F1912M8248101539K0385.1210  58,86 €
K0285.324X028F2416M10288102058K0385.1610  65,31 €
K0285.330X030F3020M12309102395K0385.2010  72,50 €
K0285.336X036F3625M1236111028136K0385.2510  87,60 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
K0285.717X022K1710M622710134K0385.10109  47,07 €
K0285.719X024K1912M824810157K0385.12109  51,71 €
K0285.724X028K2416M10288102014K0385.16109  54,88 €
K0285.730X030K3020M12309102327K0385.20109  60,88 €
K0285.736X036K3625M123611102847K0385.25109  72,49 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
K0285.917X022M17107,9M6227101328K0385.10107  54,55 €
K0285.919X024M19129,5M8248101539K0385.12107  59,02 €
K0285.924X028M241612,7M10288102058K0385.16107  65,43 €
K0285.930X030M302015,9M12309102395K0385.20107  73,17 €
K0285.936X036M362519M1236111028136K0385.25107  91,25 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2L3Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
K0285.517X022O1710M6227101328K0385.10105 49,89 €
K0285.519X024O1912M8248101539K0385.12105 55,24 €
K0285.524X028O2416M10288102058K0385.16105 60,54 €
K0285.530X030O3020M12309102395K0385.20105 68,76 €
K0285.536X036O3625M1236111028136K0385.25105 82,41 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3D4L1L2L3Kugel-ØBestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
K0285.617X024P171010M62471213K0385.10126 49,69 €
K0285.619X026P191213M82681215K0385.12126 54,65 €
K0285.624X030P241616M103081220K0385.16126 59,41 €
K0285.630X032P302021M123291223K0385.20126 67,97 €
K0285.636X038P362527M1238111228K0385.25126 81,14 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33