Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Ausführung
Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
ab
18,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
ab
22,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Ausführung
Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement ”arness”.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis
Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung