Warengruppen
Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage
K0581

Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage
  • Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage
BeschreibungWerkstoff:Schraube und Stößel Edelstahl 1.4301.
Führungsbuchse Edelstahl 1.4112.
Sensorgehäuse Edelstahl.
Ausführung:Schraube und Stößel blank.
Führungsbuchse blank.
Sensorgehäuse blank.
Induktiver Sensor:
Schließer (NO)
Betriebsspannung 10 - 30 V DC
Betriebsstrom 100 mA
Schaltabstand 0,8
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us
Hinweis:Der gesicherte Schaltabstand wird erreicht, wenn der Stößel bündig bis zur Anschlagfläche der Führungsbuchse betätigt wird. Der Sensor wird unmontiert mitgeliefert.

Montageempfehlung: Einkleben mit z.B. Loctite 638.

Achtung: Sensor bis zum Anschlag einschrauben!
Sicherheit:Der Einsatz der Anschläge verstellbar ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
5) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0581 Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage 174 kB

Zeichnungen

Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeDD1HLL1SWCADZub.PreisBestellen
K0581.0803521M83235,22513 79,26 €
K0581.1003522M103235,22517 79,26 €
K0581.1203523M123235,22519 79,26 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33