Warengruppen

Steckbolzenerweiterung um zwei Varianten

zurück
KIPP erweitert Steckbolzen um zwei Varianten
KIPP erweitert Steckbolzen um zwei Varianten
Neu, clever und anwenderfreundlich
Die bekannten KIPP Arretier- und Kugelsperrbolzen überzeugen seit jeher durch eine leichte Handhabung sowie eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Diese Eigenschaft besitzt auch der KIPP Steckbolzen in einfacher Ausführung. Er dient dem schnellen und unkomplizierten Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Auch die KIPP Steckbolzen mit Klappsicherung lassen sich in diesem Gebiet problemlos anwenden. Die breite Klappsicherung sichert die zu verbindenden Teile über ein Querstück, das durch eine mittige Ausfräsung in zwei Stellungen positionierbar ist.

Eine preisgünstige Alternative bietet KIPP durch die Steckbolzen mit Schlüsselring. Diese verriegeln über eine gefederte Kugel am Ende des Bolzens. Durch Ziehen am Schlüsselring wird die Kugel in die Feder eingedrückt, der Steckbolzen kann somit aus der Bohrung entnommen werden.

zur Produktseite - mit Klappsicherung

zur Produktseite - mit Schlüsselring