Warengruppen

KIPP Schnellspanner jetzt auch in Edelstahl

zurück
KIPP Schnellspanner jetzt auch in Edelstahl
KIPP Schnellspanner jetzt auch in Edelstahl
Sicher und komfortabel fixieren
Der KIPP Schnellspanner verfügt über ein einzigartiges, innenliegendes Verriegelungssystem. Neben dem hohen Sicherheitsfaktor punktet der Schnellspanner auch mit seiner Langlebigkeit, er übersteht mühelos mehr als 300.000 Spannzyklen.

Ein weiteres Highlight ist das besonders ergonomische und bedienungsfreundliche Griffelement aus Polyamid. Ein vergrößerter Freiraum zwischen Spannarm und Griff erhöht den Bedienkomfort und verhindert Quetschungen.

KIPP Schnellspanner lassen sich ebenso schnell anbringen wie lösen und erlauben die völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes. Jetzt liefert das HEINRICH KIPP WERK sämtliche Modelle des Schnellspanners und umfassendes Zubehör wie Andruckspindeln auch in Edelstahl.
Zur Produktseite