Warengruppen

KIPP Rohrgriffe einstellbar

zurück

Leichtes Design. Flexible Befestigung.

KIPP erweitert Sortiment um ROHRGRIFFE einstellbar

Mit dem neuen variablen Befestigungskonzept präsentiert KIPP einen praktischen Griff für den Anlagen- und Maschinenbau.


Vorteile:



  • Extrem leicht durch Aluminium
  • Ansprechendes Design
  • Flexible Befestigungsmöglichkeit





Der Griff lässt sich flexibel montieren, da die Haltestücke am Rohrgriff frei positionierbar befestigt werden.
Die Montage der Haltestücke erfolgt von der Rückseite. Bei größeren Grifflängen können auch mehrere Haltestücke verwendet werden.

zur Produktseite