Warengruppen

KIPP ROHRGRIFF kompakt

zurück
KIPP Rohrgriff kompakt Aluminium

KIPP ROHRGRIFFE kompakt

Neuartiges Design für Maschinengehäuse
ROHRGRIFFE kompakt beweisen höchste Stabilität bei geringem Gewicht
Die ROHRGRIFFE kompakt von KIPP überzeugen durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar.
Die Griffe passen sich perfekt an Maschinengehäuse an. Die Produkterweiterung richtet sich daher insbesondere an Kunden im Maschinen- und Anlagebau.
Neben der neuartigen Form verfügt der ergonomische Rohrgriff über eine sehr gut zu reinigende und abriebfeste Oberfläche.

zur Produktseite