Warengruppen

KIPP NATURE grip

zurück

NATURE grip: KIPP fertigt Griffe aus Bio-Kunststoff

Umweltschonende Produktlinie
Mit dem Verkaufsstart der neuen Produktlinie NATURE grip zeigt das HEINRICH KIPP WERK, dass Qualität und Nachhaltigkeit sich keinesfalls ausschließen.

»zur Produktseite

Der verwendete Bio-Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen ist eine umweltschonende Alternative zu ölbasierenden Kunstoffen und gewährleistet eine Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen. Die verwendeten Holzfasern stammen zu 100% aus nachhaltig bewirtschafteten, deutschen Wäldern und sind PEFC-zertifiziert.
Alle Griffstücke sind vollständig recyclebar und gut beständig gegen Säuren und Laugen.
Die NATURE grip Produktlinie ist Bestandteil des neuen KIPP Katalogs BEDIENTEILE I NORMELEMENTE mit über 1.180 Seiten. Der Katalog enthält mit seinen mehr als 4.000 Neuheiten insgesamt 22.000 Positionen.

»Hier kann der Katalog kostenlos – ab dem 21. Juni 2016 – angefordert werden