Warengruppen

KIPP Klemmhebel mit Druckbolzen

zurück
KIPP Klemmhebel mit Druckbolzen

KIPP Klemmhebel mit Druckbolzen

Schonendes Spannen
Die neue Ausführung des KIPP Klemmhebels ermöglicht das Spannen auf empfindlichen Oberflächen. Ein Bolzen am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung.
Das wird garantiert durch ein Druckstück am Ende des Außengewindes. In einer ersten Variante ist der Klemmhebel mit einem Messingbolzen ausgerüstet. Dieses Material ist weicher als die meisten Werkstoffe und vermeidet somit Kratzer oder Beschädigungen am zu klemmenden Bauteil. Insbesondere für Anwendungen an sichtbaren Klemmstellen stellt die Sortimentserweiterung eine schonende Alternative dar.
Auf Anfrage sind Druckstückvarianten auch in Sonderausführungen, beispielsweise mit Kunststoffbolzen oder Kunststoffkugel erhältlich.

zur Produktseite