Warengruppen

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt Erweiterungen

zurück

Erweiterungsmodule für KIPP 5-Achs-Spanner kompakt

Ideal für verschiedene Spannsituationen
Mit dem „5-Achs-Spanner kompakt“ setzt KIPP neue Maßstäbe für die Bearbeitung komplexer Werkstücke auf modernen 5-Achs-Maschinen. Zentrales Merkmal: die neue Spannphysik.
Durch die Trennung von Spannkraft und Werkstückauflage werden deutlich bessere Spannwerte erzielt.

Ergänzt wird das System durch modulare Erweiterungen, die verschiedene Spannsituationen ermöglichen:

• Neue Grundplatten für Maschinen mit kleinen Tischen.

• Spannen von zwei Werkstücken durch neue Mittelbacken.

• Spannen von schrägen Werkstücken durch neue Pendelbacken.

• Verbinden von zwei „KIPP 5-Achs-Spannern kompakt“ durch das Element „Kupplung für Kreuzspannung“.

• Einspannen von runden Werkstücken durch das neue Rundspannset.

Alle Spannbacken werden mit zwei Senkschrauben ausgerichtet und befestigt. Somit ist ein schneller Austausch von glatten Backen hin zum Rundspannset möglich – und umgekehrt.

zur Produktseite