Warengruppen

Griffschale

zurück

Griffschale

Griffschalen sind Elemente, die in eine Oberfläche integriert werden und als Griff dienen. Die Außenkontur der Klappe bzw. Tür ist eben und hat keine hervorstehende, störende Kontur. Dieser Artikel findet oft Verwendung an Klappen von Stauräumen, die verdeckt werden durch Sitzauflagen, Schutzmatten, usw.
Die Griffschalen bietet KIPP in den Materialien Kunststoff und Aluminium mit unterschiedlichsten Abmessungen.
Verschiedene Formen wie rechteckig oder rund sind im Programm enthalten. Alle Größen sind ab Lager lieferbar.
Zur Produktseite